Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,5659 Kč - 149,0392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
36,451 Kč - 79,9719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
40,1462 Kč - 51,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
394,0727 Kč - 512,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,0724 Kč - 40,8157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
235,4814 Kč - 292,5703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
20,6797 Kč - 21,5303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
51,8457 Kč - 126,2398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
319,0231 Kč - 362,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
171,2529 Kč - 212,8076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
202,4468 Kč - 261,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
217,6603 Kč - 270,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
27,3452 Kč - 34,7915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
223,7401 Kč - 283,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
118,2637 Kč - 161,2964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
128,6662 Kč - 181,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
71,0893 Kč - 73,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
110,4408 Kč - 114,8611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
358,7511 Kč - 455,7633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
118,2637 Kč - 161,2964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku