Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
235,4814 Kč - 292,5703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
128,6662 Kč - 181,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
223,7401 Kč - 283,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
98,7971 Kč - 103,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
170,3743 Kč - 232,3439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
358,7511 Kč - 455,7633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Vnitřní šestihran
118,2637 Kč - 161,2964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
17,5561 Kč - 18,2673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
52,4206 Kč - 63,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
250,8204 Kč - 312,0091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
66,6688 Kč - 69,4716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
110,4408 Kč - 114,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
233,1805 Kč - 295,5406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
118,2637 Kč - 161,2964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
202,4468 Kč - 261,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
105,4346 Kč - 148,8021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
17,5143 Kč - 18,2394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
15,8968 Kč - 16,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
46,6584 Kč - 59,3758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
35,182 Kč - 44,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm PEEK

10220641

Cenové rozmezí
292,5703 Kč - 235,4814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 25.0 mm PEEK

10220566

Cenové rozmezí
181,6416 Kč - 128,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

10360545

Cenové rozmezí
283,0602 Kč - 223,7401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 20.0 mm PEEK

10360415

Cenové rozmezí
103,2174 Kč - 98,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 25.0 mm PEEK

10360491

Cenové rozmezí
232,3439 Kč - 170,3743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 40.0 mm PEEK

10360576

Cenové rozmezí
455,7633 Kč - 358,7511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 25.0 mm PEEK

10360422

Cenové rozmezí
161,2964 Kč - 118,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 15.0 mm polykarbonát

10360125

Cenové rozmezí
18,2673 Kč - 17,5561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 8.0 mm polykarbonát

10360040

Cenové rozmezí
63,429 Kč - 52,4206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

10220689

Cenové rozmezí
312,0091 Kč - 250,8204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 8.0 mm PEEK

10360378

Cenové rozmezí
69,4716 Kč - 66,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 10.0 mm PEEK

10360453

Cenové rozmezí
114,8611 Kč - 110,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm PEEK

10360507

Cenové rozmezí
295,5406 Kč - 233,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 12.0 mm PEEK

10360460

Cenové rozmezí
161,2964 Kč - 118,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 16.0 mm PEEK

10360538

Cenové rozmezí
261,5716 Kč - 202,4468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 10.0 mm PEEK

10220597

Cenové rozmezí
148,8021 Kč - 105,4346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm polykarbonát

10360071

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 17,5143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 15.0 mm polykarbonát

10360156

Cenové rozmezí
16,5521 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 25.0 mm polykarbonát

10360279

Cenové rozmezí
59,3758 Kč - 46,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm polykarbonát

10360231

Cenové rozmezí
44,7619 Kč - 35,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm