Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
110,4408 Kč - 114,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
27,3452 Kč - 34,7915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
20,847 Kč - 21,7255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
38,3475 Kč - 48,7919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
98,7971 Kč - 103,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
44,985 Kč - 46,9931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
178,4343 Kč - 429,0037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Hvězdicová drážka
91,6295 Kč - 103,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Hvězdicová drážka
100,7772 Kč - 113,3691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Hvězdicová drážka
132,7519 Kč - 149,346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Hvězdicová drážka
55,3597 Kč - 94,6834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
21,3491 Kč - 37,6502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
32,0445 Kč - 51,9294 Kč 200 Skladem
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
60.0 mm
Vnitřní šestihran
13,4006 Kč - 26,3411 Kč 51 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
42,9212 Kč - 81,7847 Kč 25 Skladem
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
40.0 mm
Vnitřní šestihran
23,4547 Kč - 41,3734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
12,4804 Kč - 27,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
50,6744 Kč - 96,5241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
77,5734 Kč - 121,6939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
22,9108 Kč - 58,0511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 6.0 mm PEEK

10360439

Cenové rozmezí
114,8611 Kč - 110,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 15.0 mm polykarbonát

10360200

Cenové rozmezí
34,7915 Kč - 27,3452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 20.0 mm polykarbonát

10360163

Cenové rozmezí
21,7255 Kč - 20,847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 35.0 mm polykarbonát

10360248

Cenové rozmezí
48,7919 Kč - 38,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 20.0 mm PEEK

10360354

Cenové rozmezí
103,2174 Kč - 98,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm PEEK

10360316

Cenové rozmezí
46,9931 Kč - 44,985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10345061

Cenové rozmezí
429,0037 Kč - 178,4343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10344705

Cenové rozmezí
103,092 Kč - 91,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10344736

Cenové rozmezí
113,3691 Kč - 100,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M4 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10344767

Cenové rozmezí
149,346 Kč - 132,7519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 70.0 mm polyamid

10375631

Cenové rozmezí
94,6834 Kč - 55,3597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 30.0 mm polyamid

10375518

Cenové rozmezí
37,6502 Kč - 21,3491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 60.0 mm polyamid

10375549

Cenové rozmezí
51,9294 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 25.0 mm polyamid

10375426

Cenové rozmezí
26,3411 Kč - 13,4006 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 40.0 mm polyamid

10375600

Cenové rozmezí
81,7847 Kč - 42,9212 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 50.0 mm polyamid

10375457

Cenové rozmezí
41,3734 Kč - 23,4547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 8.0 mm polyamid

10375365

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 30.0 mm polyamid

10375662

Cenové rozmezí
96,5241 Kč - 50,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 70.0 mm polyamid

10375693

Cenové rozmezí
121,6939 Kč - 77,5734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 16.0 mm polyamid

10375570

Cenové rozmezí
58,0511 Kč - 22,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm