Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 64 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 15100 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | 10200 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3108 Kč - 1,3108 Kč | 20000 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | 296 Skladem |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 11260 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2341 Kč - 1,2341 Kč | 500 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 7600 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 37000 Skladem |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,3028 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3679 Kč - 1,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 47 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1824 Kč - 1,1824 Kč | 8170 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0556 Kč - 1,0556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,54 Kč - 6,54 Kč | 17300 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,9861 Kč - 6,9861 Kč | 4800 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 4100 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 20000 Skladem |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku