Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,754 Kč - 4,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
70.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
25.0 mm
Hlava s drážkou
19,8709 Kč - 35,0705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
45,6823 Kč - 81,7429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,5618 Kč - 2,6774 Kč 900 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 4,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
53,2542 Kč - 95,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
17,6956 Kč - 31,0126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,6753 Kč - 7,8647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,6853 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,9264 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M2 8.0 mm polyamid přírodní

10294215

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10294840

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 70.0 mm polyamid přírodní

10297773

Cenové rozmezí
4,6348 Kč - 3,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 12.0 mm polyamid přírodní

10294857

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 25.0 mm polyamid přírodní

10294253

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10401606

Cenové rozmezí
35,0705 Kč - 19,8709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm PVDF přírodní

10401767

Cenové rozmezí
81,7429 Kč - 45,6823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polypropylen přírodní

10401842

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid přírodní

10400937

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polypropylen přírodní

10401927

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10401194

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10401071

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10400920

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10400906

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF přírodní

10401712

Cenové rozmezí
95,2831 Kč - 53,2542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid černá

10400876

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF přírodní

10401637

Cenové rozmezí
31,0126 Kč - 17,6956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10401330

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 5,6753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10401217

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10401354

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní