Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4025 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4223 Kč - 1,9941 Kč | 500 Skladem |
M3
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9661 Kč - 3,1235 Kč | 250 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,253 Kč - 7,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,3071 Kč - 31,5425 Kč | 200 Skladem |
M8
|
přírodní
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 1300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,6674 Kč - 5,0758 Kč | 250 Skladem |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9243 Kč - 3,0399 Kč | 750 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4642 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9661 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,034 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,3008 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,1136 Kč - 5,285 Kč | 500 Skladem |
M4
|
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,7351 Kč - 12,299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,492 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1475 Kč - 3,3885 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0399 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6175 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,1815 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku