Menu Vyhledávání

Šrouby se čtvercovou hlavou

Skladem

Šrouby se čtvercovou hlavou lze použít tam, kde se kvůli tvaru nebo prostorovému omezení nehodí šrouby s kulatou hlavou

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Koupit
3,0018 Kč - 3,0018 Kč 650 Skladem
1.0 mm
M6
40.0 mm
4,7397 Kč - 4,7397 Kč 625 Skladem
1.0 mm
M6
80.0 mm
3,8205 Kč - 3,8205 Kč 500 Skladem
1.25 mm
M8
50.0 mm
3,404 Kč - 3,404 Kč 15500 Skladem
1.0 mm
M6
60.0 mm
3,0593 Kč - 3,0593 Kč 100 Skladem
1.0 mm
M6
50.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10066119

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Šířka hlavy
    10.0 mm
  • Délka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
šroub Bez drážky M6 80.0 mm polyamid přírodní

10066140

Cenové rozmezí
4,7397 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • Šířka hlavy
    10.0 mm
  • Délka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
šroub Bez drážky M8 50.0 mm polyamid přírodní

10066157

Cenové rozmezí
3,8205 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Šířka hlavy
    10.0 mm
  • Délka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
šroub Bez drážky M6 60.0 mm polyamid přírodní

10066133

Cenové rozmezí
3,404 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Šířka hlavy
    10.0 mm
  • Délka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
šroub Bez drážky M6 50.0 mm polyamid přírodní

10066126

Cenové rozmezí
3,0593 Kč - 3,0593 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Šířka hlavy
    10.0 mm
  • Délka hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6