20819781
20819781
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 29,28 Kč |
| 100 + | 26,352 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 6.0 |
| l2 | 1.0 |
| h1 | 1.65 |
| Rozměr Torx | TX-10 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Typ hlavy | Torx Head |
| Materiál | PEEK |
| Rozměr drážky | TX-10 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku