Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR40 x 7 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

Vodicí šrouby z nerezavějící oceli jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají levostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20152727

Staré objednací číslo:

20152727

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 18 188,7948 Kč
10 - 19 16 369,9757 Kč
20 + 15 460,3536 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

18 188,79 Kč

1 x 18 188,7948 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR40 x 7
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 40.0
Stoupání závitu 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 36.020
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 15.96
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás