Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR10 x 2.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nové objednací číslo:

20754549

Staré objednací číslo:

20754549

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 2.0
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 1500.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 0.72
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7221001000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás