Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594,2666 Kč - 792,3183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
ocel
|
8739.0
|
||
| 793,3472 Kč - 1 057,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
12.164
|
||
| 1 520,7474 Kč - 1 900,8227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 3 734,6819 Kč - 4 393,8171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
1500.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 9 081,5942 Kč - 10 684,1662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel
|
54.935
|
||
| 3 027,3633 Kč - 3 561,5835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
| 2 392,6856 Kč - 2 814,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
32.507
|
||
| 29 295,585 Kč - 32 550,5125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
111.25
|
||
| 4 907,8441 Kč - 5 774,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 3 256,6903 Kč - 3 831,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 15 460,3536 Kč - 18 188,7948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 9 177,0437 Kč - 10 796,5133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 6 615,524 Kč - 7 782,9096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 17 502,2309 Kč - 20 590,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 1 689,5816 Kč - 2 112,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 9 557,1066 Kč - 11 243,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
| 3 695,5104 Kč - 4 347,6294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 1 912,4626 Kč - 2 390,6402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 1 332,3275 Kč - 1 776,5151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 2 071,8758 Kč - 2 589,9315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku