Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 878,3202 Kč - 8 092,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
ocel
|
39.977
|
||
| 1 001,8488 Kč - 1 252,1994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
| 4 677,7734 Kč - 5 503,1768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.191
|
||
| 3 695,5104 Kč - 4 347,6294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 7 935,2074 Kč - 9 335,614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
ocel
|
45.468
|
||
| 2 570,197 Kč - 3 212,6099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 8 167,0136 Kč - 9 608,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
40.020
|
||
| 2 515,4065 Kč - 3 144,1837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8739.0
|
||
| 1 787,5104 Kč - 2 234,4004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 3 673,4455 Kč - 4 591,6829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
ocel
|
25.094
|
||
| 610,6294 Kč - 763,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 2 925,7157 Kč - 3 442,1228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 634,4298 Kč - 845,9189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 2 296,4922 Kč - 2 870,4789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
| 310,645 Kč - 414,2636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
ocel
|
8739.0
|
||
| 973,8337 Kč - 1 298,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
8.716
|
||
| 42 641,6682 Kč - 50 166,6515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 853,0962 Kč - 1 137,3004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
ocel
|
8.739
|
||
| 1 040,2765 Kč - 1 387,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
ocel
|
10.191
|
||
| 26 171,2845 Kč - 30 789,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020