Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 974,0177 Kč - 8 204,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 5 146,3441 Kč - 6 054,5779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
| 1 985,1034 Kč - 2 335,3291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
15.640
|
||
| 14 152,8182 Kč - 16 650,4029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 11 618,5697 Kč - 13 668,8598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 370,394 Kč - 493,809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
10.164
|
||
| 915,5723 Kč - 1 144,4281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
13.640
|
||
| 11 851,6155 Kč - 13 942,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
45.468
|
||
| 22 825,8385 Kč - 26 854,0032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 922,514 Kč - 1 153,2665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 1 223,986 Kč - 1 529,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8739.0
|
||
| 2 563,999 Kč - 3 016,4548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 69 524,486 Kč - 81 793,5955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
| 13 557,064 Kč - 15 949,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
| 5 966,2189 Kč - 7 019,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
15.640
|
||
| 4 552,5733 Kč - 5 356,0605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 4 907,8441 Kč - 5 774,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 1 913,2064 Kč - 2 550,8716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 1 568,8441 Kč - 1 960,9807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
13.640
|
||
| 743,5151 Kč - 929,4558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
15.608
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku