Menu Vyhledávání

Šrouby upínací – excentrické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.

Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.

Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.

  • Poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
  • Ideální k upínání v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
  • Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12111

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Koupit
705,7963 Kč - 940,8916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
668,0177 Kč - 890,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
604,2025 Kč - 805,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
515,8822 Kč - 687,6728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
555,7029 Kč - 740,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
598,842 Kč - 798,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
747,1486 Kč - 996,2832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
Svorky upínací - excentrické M10 20.9 20.0 ocel kalená

20265571

Cenové rozmezí
940,8916 Kč - 705,7963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0
Svorky upínací - excentrické M8 16.9 16.0 ocel kalená

20265564

Cenové rozmezí
890,6052 Kč - 668,0177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0
Svorky upínací - excentrické M5 10.9 10.0 ocel kalená

20265649

Cenové rozmezí
805,6033 Kč - 604,2025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0
Svorky upínací - excentrické M4 8.7 8.0 ocel kalená

20265540

Cenové rozmezí
687,6728 Kč - 515,8822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0
Svorky upínací - excentrické M6 13.5 12.0 ocel kalená

20265557

Cenové rozmezí
740,767 Kč - 555,7029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Svorky upínací - excentrické M3 6.7 6.0 ocel kalená

20265731

Cenové rozmezí
798,456 Kč - 598,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0
Svorky upínací - excentrické M12 26.1 24.0 ocel kalená

20265588

Cenové rozmezí
996,2832 Kč - 747,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0