Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Světlovody pro LED diody přenášejí světlo do požadovaného místa a zajišťují jeho kvalitní osvětlení. Vyrobeno z čirého polykarbonátu. Jsou k dispozici s plochým nebo klenutým zakončením. Izolují desku plošného spoje vůči případnému kontaktu a zajišťují ochranu před elektrostatickým výbojem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka trubky | Tvar hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Rozteč otvorů | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
8,9244 Kč - 9,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
7,4882 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
9,2591 Kč - 9,2591 Kč | 1000 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
10,4583 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.028 in
26.1 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
10,4583 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.028 in
26.1 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
12,815 Kč - 12,815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
8,6734 Kč - 8,6734 Kč | 300 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
9,4683 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.028 in
26.1 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
10,3329 Kč - 12,815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
10,4583 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
9,2591 Kč - 9,2591 Kč | 3000 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
9,8727 Kč - 9,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.028 in
26.1 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
10113585 | 8,6734 Kč - 8,6734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
9,8727 Kč - 9,8727 Kč | 30 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
9,8727 Kč - 9,8727 Kč | 48000 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
7,0001 Kč - 8,6734 Kč | 6000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
8,6734 Kč - 8,6734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku