Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1939 Kč - 5,1131 Kč | 1000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 16,8332 Kč - 16,8332 Kč | 10000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 16,8332 Kč - 16,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,1939 Kč - 5,1131 Kč | 1000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 6,4346 Kč - 7,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 2,5181 Kč - 2,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,4489 Kč - 7,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,1131 Kč - 5,1131 Kč | 6000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 16,8332 Kč - 16,8332 Kč | 6000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 5,0414 Kč - 6,176 Kč | 4000 Skladem |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,0071 Kč - 4,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 6,4489 Kč - 7,8995 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,3381 Kč - 3,4788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,4489 Kč - 7,8995 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5812 Kč - 2,7466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,4489 Kč - 7,8995 Kč | 3000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,9929 Kč - 4,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 3,9929 Kč - 4,869 Kč | 900 Skladem |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 16,8332 Kč - 16,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,6679 Kč - 5,6302 Kč | 5000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní