Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 17.5 mm 4.8 mm polyamid přírodní

Tato kabelová svorka může být vtlačena do do montážního otvorů v deskách plošných spojů nebo jiných částech elektroniky. Používá se k bezproblémovému vedení vodiče nebo kabelu uvnitř zařízení.
Nové objednací číslo:

10112632

Staré objednací číslo:

SLCSE-250-14-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3775 Kč
5000 - 9999 3,3091 Kč
10000 + 3,2409 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 377,50 Kč

1000 x 3,3775 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže Nacvaknutí
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 17.5 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Typ 2
Provedení 2
Materiál (podrobně) polyamid
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 17.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás