10639344
SLCS-370-8-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 7,4824 Kč |
5000 + | 6,0948 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Způsob montáže | Nacvaknutí |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
Tloušťka panelu | 0.063 in |
Tloušťka panelu | 1.6 mm |
Spacer Height | 12.7 mm |
Spacer Height | 0.5 in |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Barva | přírodní |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Typ | 1 |
Provedení | 1 |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.311 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 7.9 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku