Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5319 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
4,0857 Kč - 4,9642 Kč | 1000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
3,9316 Kč - 4,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
13,1497 Kč - 16,3429 Kč | 329000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,4343 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,4623 Kč - 4,9642 Kč | 60 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,4761 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,6017 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
15,9444 Kč - 15,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 33000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
4,5459 Kč - 6,6794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
4,4761 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | 2600 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku