Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,2409 Kč - 3,3775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
0.8 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,0948 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
0.8 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
4,3507 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3,8766 Kč - 4,7271 Kč 3000 Skladem
0.8 mm
přírodní
11,6464 Kč - 11,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
0.8 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
3,3212 Kč - 3,4617 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
0.8 mm
přírodní
8.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 5000 Skladem
6.4 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
3,8904 Kč - 4,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
4,3925 Kč - 5,3686 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
přírodní
4,9224 Kč - 5,9961 Kč 11000 Skladem
2.0 mm
přírodní
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
0.8 mm
přírodní
18.4 mm
4.8 mm
4,1415 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
6,289 Kč - 7,6694 Kč 58 Skladem
přírodní
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 3100 Skladem
4.8 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
4,3785 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
6,289 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
6,2332 Kč - 7,6694 Kč 900 Skladem
15.9 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2.0 mm
přírodní
5.6 mm
4.8 mm
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 17.5 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10112632

Cenové rozmezí
3,3775 Kč - 3,2409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    17.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10640753

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10633595

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm PA66 přírodní

10025895

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm PA66 přírodní

10025789

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10112656

Cenové rozmezí
11,8874 Kč - 11,6464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 8.9 mm polyamid přírodní

10026120

Cenové rozmezí
3,4617 Kč - 3,3212 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112700

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112687

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026175

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026205

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026212

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 18.4 mm polyamid přírodní

10026106

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm PA66 přírodní

10025918

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026038

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025864

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10025949

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10026014

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 15.9 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10112625

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10026229

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm