Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
6,1356 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
0.8 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
4,1415 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
4,3785 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
4,3925 Kč - 5,3686 Kč 650 Skladem
0.8 mm
přírodní
6,0948 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
4,9084 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
4,267 Kč - 5,034 Kč 185 Skladem
0.8 mm
přírodní
3,8766 Kč - 4,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
6,2471 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6,2471 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10638613

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,1356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026199

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 19.1 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112670

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025888

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm PA66 přírodní

10025963

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm PA66 přírodní

10025994

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10639344

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10025932

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm PA66 přírodní

10026007

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10025857

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm PA66 přírodní

10025802

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10025956

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10025987

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm