Menu Vyhledávání

Svorky kabelové Omega - dělené, zatlačovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabelová svorka pro průměr kabelu do 7,5 mm k instalaci do otvoru o průměru 6,2 mm. Dělená konstrukce umožňuje, že může být svorka namontována až dodatečně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
3,0259 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové - dělené, zasouvací přírodní PA66

10246009

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Popis dle UL / CSA
    UL