Menu Vyhledávání

Svorky kabelové -zacvakávací - ve tvaru U

Skladem

Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 110 Skladem
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 7000 Skladem
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10010785

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10010761

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10010754

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10010792

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10010808

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10010778

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid