Menu Vyhledávání

Svorky pojistné – pro třmenové spoje

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k uchycení čepů s otvorem pro závlačku a poskytují spolehlivou a pohodlnou alternativu k zajištění mechanických spojů.

Mají provedení ve tvaru smyčky nebo písmene U, který se nasadí na základnu třmenového spoje. Tím jej zabezpečí a zabrání samovolnému uvolnění. Dodávají sestavě souvislý, kompaktní vzhled. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a vysokou nosnost, jakož i odolnost vůči opotřebení a korozi.

Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým vysunutím z třmenového spoje. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Používají se k uchycení čepů s otvorem pro závlačku a poskytují spolehlivou a pohodlnou alternativu k zajištění mechanických spojů.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a vysokou nosnost, jakož i odolnost vůči opotřebení a korozi.
  • Mají provedení ve tvaru smyčky nebo písmene U, který se nasadí na základnu třmenového spoje a zabezpečí jej.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Igumid G, ocel Produktová řada: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje d1 tol. h11 h1 Materiál h3 h2 l1 Koupit
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x24
6.0
24.0
ocel
35.0
40.0
14.0
16,604 Kč - 23,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
12.0
48.0
ocel
71.0
79.0
28.0
37,297 Kč - 53,105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
25,441 Kč - 36,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
59,033 Kč - 84,474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
93,926 Kč - 134,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
20.0
40.0
ocel
72.0
88.0
44.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x8
4.0
8.0
ocel
15.0
19.0
9.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
6.0
12.0
ocel
23.0
28.0
14.0
16,604 Kč - 23,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
12.0
24.0
ocel
46.0
55.0
28.0
22,971 Kč - 32,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
5.0
10.0
ocel
19.0
23.0
12.0
10,161 Kč - 14,3739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
10.0
20.0
ocel
39.0
46.0
23.0
76,826 Kč - 109,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
14.0
56.0
ocel
82.0
92.0
31.0
21,065 Kč - 30,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
8.0
32.0
ocel
47.0
53.0
19.0
24,039 Kč - 34,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
16.0
32.0
ocel
62.0
72.0
36.0
20,57 Kč - 29,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
14.0
28.0
ocel
52.0
62.0
31.0
8,426 Kč - 11,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
5.0
20.0
ocel
29.0
33.0
12.0
9,665 Kč - 13,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
8.0
16.0
ocel
31.0
38.0
19.0
21,489 Kč - 30,628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
29,887 Kč - 42,731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
  • z/ze 2
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x24 6.0 24.0 ocel

20212216

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x48 12.0 48.0 ocel

20212278

Cenové rozmezí
23,5435 Kč - 16,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Cenové rozmezí
53,105 Kč - 37,297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Cenové rozmezí
36,309 Kč - 25,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Cenové rozmezí
84,474 Kč - 59,033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 20x40 20.0 40.0 ocel

20212322

Cenové rozmezí
134,0739 Kč - 93,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 4x8 4.0 8.0 ocel

20212179

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x12 6.0 12.0 ocel

20212209

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x24 12.0 24.0 ocel

20212261

Cenové rozmezí
23,5435 Kč - 16,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Cenové rozmezí
32,851 Kč - 22,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x10 5.0 10.0 ocel

20212186

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x20 10.0 20.0 ocel

20212247

Cenové rozmezí
14,3739 Kč - 10,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 14x56 14.0 56.0 ocel

20212292

Cenové rozmezí
109,787 Kč - 76,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x32 8.0 32.0 ocel

20212230

Cenové rozmezí
30,2348 Kč - 21,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 16x32 16.0 32.0 ocel

20212308

Cenové rozmezí
34,4478 Kč - 24,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 14x28 14.0 28.0 ocel

20212285

Cenové rozmezí
29,4913 Kč - 20,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x20 5.0 20.0 ocel

20212193

Cenové rozmezí
11,8957 Kč - 8,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x16 8.0 16.0 ocel

20212223

Cenové rozmezí
13,6304 Kč - 9,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Cenové rozmezí
30,628 Kč - 21,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Cenové rozmezí
42,731 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0