Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
252,7082 Kč - 315,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
654,7441 Kč - 818,3663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
157,7512 Kč - 197,3167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
236,8821 Kč - 296,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
412,2463 Kč - 549,5767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
259,8556 Kč - 346,389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
407,6516 Kč - 509,5007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
525,8374 Kč - 657,2968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
108,7411 Kč - 136,054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
221,0559 Kč - 294,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M6
14.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
32.0
287,1685 Kč - 382,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
708,6042 Kč - 885,7552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
371,9151 Kč - 495,7166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
106,699 Kč - 133,2462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
501,3323 Kč - 668,5282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
166,1748 Kč - 221,5664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
249,1346 Kč - 332,0944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M6
14.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
32.0
157,7512 Kč - 197,3167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
82,194 Kč - 102,8701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
96,2333 Kč - 120,2279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M16 80.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198299

Cenové rozmezí
315,7577 Kč - 252,7082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M24 100.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198374

Cenové rozmezí
818,3663 Kč - 654,7441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M12 50.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198237

Cenové rozmezí
197,3167 Kč - 157,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M16 60.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198282

Cenové rozmezí
296,1026 Kč - 236,8821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M12 75.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199531

Cenové rozmezí
549,5767 Kč - 412,2463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199487

Cenové rozmezí
346,389 Kč - 259,8556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M20 120.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198343

Cenové rozmezí
509,5007 Kč - 407,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M20 200.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198367

Cenové rozmezí
657,2968 Kč - 525,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198152

Cenové rozmezí
136,054 Kč - 108,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M6 50.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199463

Cenové rozmezí
294,571 Kč - 221,0559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199500

Cenové rozmezí
382,8913 Kč - 287,1685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M24 120.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198381

Cenové rozmezí
885,7552 Kč - 708,6042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199524

Cenové rozmezí
495,7166 Kč - 371,9151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435

Cenové rozmezí
133,2462 Kč - 106,699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199548

Cenové rozmezí
668,5282 Kč - 501,3323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M5 50.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198411

Cenové rozmezí
221,5664 Kč - 166,1748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M6 75.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199470

Cenové rozmezí
332,0944 Kč - 249,1346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M10 120.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198220

Cenové rozmezí
197,3167 Kč - 157,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M6 40.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198107

Cenové rozmezí
102,8701 Kč - 82,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M8 40.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198145

Cenové rozmezí
120,2279 Kč - 96,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0