Menu Vyhledávání

Táhla k nábytkovým excentrům

Skladem

Tato táhla se používají společně se nábytkovými excentry. Jedná se o druh spojovacího kování, které se používá především ke spojení nábytkových dílů. Spojovací kování se často používá u dřevěných nábytkových sestav a je ideální pro montovaný nábytek a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu.

Toto spojovací kování má hlavu s křížovou drážkou. Nabízíme výběr z několika druhů drážek: L20, L21, L34.4, L41 a L44.4. Jsou součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, který je nutno objednat samostatně.

  • Materiály: soustružená ocel a tlakově litý zinek
  • Povrch: pozinkovaný

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Celková výška Koupit
7,0521 Kč - 12,5629 Kč 2000 Skladem
ocel
41.0 mm
6,8367 Kč - 13,6436 Kč 900 Skladem
ocel
21.0 mm
8,3592 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
20.0 mm
7,2388 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
34.4 mm
7,3107 Kč - 10,0999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
44.4 mm
6,2478 Kč - 6,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek
44.4 mm
Nábytkový šroub 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) ocel přírodní

10379462

Cenové rozmezí
12,5629 Kč - 7,0521 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel soustružená
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ konektoru
    Šroubované
  • Celková výška
    41.0 mm
Nábytkový šroub 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) ocel přírodní

10379455

Cenové rozmezí
13,6436 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel soustružená
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ konektoru
    Šroubované
  • Celková výška
    21.0 mm
Nábytkový šroub 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) ocel přírodní

10434888

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel soustružená
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ konektoru
    Šroubované
  • Celková výška
    20.0 mm
Nábytkový šroub 34.4 mm 34.4 mm s křížovou drážkou 11.0 mm ocel

10379431

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 7,2388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel soustružená
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ konektoru
    Šroubované
  • Celková výška
    34.4 mm
Nábytkový šroub 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) ocel přírodní

10379448

Cenové rozmezí
10,0999 Kč - 7,3107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel soustružená
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ konektoru
    Šroubované
  • Celková výška
    44.4 mm
Nábytkový šroub 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) zinek přírodní

10546420

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Typ konektoru
    Šroubované
  • Celková výška
    44.4 mm