Menu Vyhledávání

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Skladem

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

Produktová řada: SR1867 ,SR5561

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Návin Materiál Celková šířka Celková výška Koupit
780,3922 Kč - 951,7148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pěna
25.4 mm
3.2 mm
1 161,2594 Kč - 1 416,1517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pěna
25.4 mm
6.4 mm
684,5514 Kč - 728,2535 Kč 1 Skladem
PVC
25.4 mm
6.4 mm
10266229 372,6678 Kč - 396,4433 Kč 115 Skladem
PVC
12.7 mm
3.2 mm
467,7695 Kč - 531,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
25.4 mm
3.2 mm
476,708 Kč - 507,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
12.7 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 m
pryž EPDM
8.0 mm
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
pryž EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
230,0519 Kč - 306,1991 Kč 2 Skladem
PVC
12.7 mm
12.7 mm
687,8423 Kč - 687,8423 Kč 253 Skladem
pryž EPDM
25.0 mm
3.0 mm
368,4844 Kč - 368,4844 Kč 3852 Skladem
pryž EPDM
10.0 mm
5.0 mm
479,0228 Kč - 479,0228 Kč 183 Skladem
pryž EPDM
15.0 mm
5.0 mm
675,5711 Kč - 675,5711 Kč 1253 Skladem
pryž EPDM
20.0 mm
5.0 mm
503,607 Kč - 503,607 Kč 239 Skladem
pryž EPDM
20.0 mm
3.0 mm
380,7835 Kč - 380,7835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž EPDM
15.0 mm
3.0 mm
859,8064 Kč - 859,8064 Kč 95 Skladem
pryž EPDM
30.0 mm
5.0 mm
10,8882 Kč - 16,9373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
pryž EPDM
10.0 mm
2.0 mm
7,3418 Kč - 7,3418 Kč 100 Skladem
20.0 m
polyethylen
20.0 mm
2.0 mm
10187869 300,9371 Kč - 300,9371 Kč 1070 Skladem
pryž EPDM
10.0 mm
3.0 mm
6,1244 Kč - 6,1244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
15.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 2
Pásky těsnicí 3.2 mm 15.2 m pěna černá

10384213

Cenové rozmezí
951,7148 Kč - 780,3922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    Pěna s otevřenou strukturou buněk
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 6.4 mm 15.2 m pěna černá

10384220

Cenové rozmezí
1 416,1517 Kč - 1 161,2594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    Pěna s otevřenou strukturou buněk
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 6.4 mm 15.0 m PVC černá

10266250

Cenové rozmezí
728,2535 Kč - 684,5514 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.2 mm 15.0 m PVC černá

10266229

Cenové rozmezí
396,4433 Kč - 372,6678 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.2 mm 15.0 m PVC černá

10266236

Cenové rozmezí
531,5658 Kč - 467,7695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 6.4 mm 15.0 m PVC černá

10266243

Cenové rozmezí
507,135 Kč - 476,708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    neopren; pryž nitrilová; směs PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 8.0 mm 5.0 m pryž EPDM černá

20063115


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Návin
    5.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 3.0 mm 50.0 m pryž EPDM černá

20063108


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    1000.0 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 12.7 mm 7.6 m PVC černá

10384237

Cenové rozmezí
306,1991 Kč - 230,0519 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187890

Cenové rozmezí
687,8423 Kč - 687,8423 Kč

Skladové zásoby
253 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187906

Cenové rozmezí
368,4844 Kč - 368,4844 Kč

Skladové zásoby
3852 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187913

Cenové rozmezí
479,0228 Kč - 479,0228 Kč

Skladové zásoby
183 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187920

Cenové rozmezí
675,5711 Kč - 675,5711 Kč

Skladové zásoby
1253 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187883

Cenové rozmezí
503,607 Kč - 503,607 Kč

Skladové zásoby
239 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187876

Cenové rozmezí
380,7835 Kč - 380,7835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187937

Cenové rozmezí
859,8064 Kč - 859,8064 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

20122089

Cenové rozmezí
16,9373 Kč - 10,8882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 2.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20121846

Cenové rozmezí
7,3418 Kč - 7,3418 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187869

Cenové rozmezí
300,9371 Kč - 300,9371 Kč

Skladové zásoby
1070 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062262

Cenové rozmezí
6,1244 Kč - 6,1244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen