Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
88,8308 Kč - 136,5646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel
12.0
62.0
24.0
44,9259 Kč - 68,9204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
ocel
6.0
31.0
12.0
1 805,9707 Kč - 2 407,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel
25.0
132.0
50.0
3 227,2632 Kč - 4 302,9325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
35.0
188.0
72.0
176,13 Kč - 271,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel
14.0
72.0
28.0
1 135,4003 Kč - 1 513,697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
2 575,8374 Kč - 3 434,535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
52.0
30x60
ocel
30.0
160.0
60.0
1 140,2503 Kč - 1 520,3337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
40,5865 Kč - 62,2837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel
8.0
58.0
32.0
104,657 Kč - 161,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel
12.0
86.0
48.0
481,1667 Kč - 740,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
568,7212 Kč - 874,779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
86.0
48.0
1 173,4342 Kč - 1 564,4939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
494,185 Kč - 760,4221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
2 077,5682 Kč - 2 770,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
639,4285 Kč - 983,7754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
86.0
48.0
499,2903 Kč - 768,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
5 043,4443 Kč - 6 724,5923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
132.0
50.0
1 660,9825 Kč - 2 214,6433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
101.0
56.0
2 143,4255 Kč - 2 857,9007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20192976

Cenové rozmezí
136,5646 Kč - 88,8308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel

20193331

Cenové rozmezí
68,9204 Kč - 44,9259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193140

Cenové rozmezí
2 407,8758 Kč - 1 805,9707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193249

Cenové rozmezí
4 302,9325 Kč - 3 227,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193010

Cenové rozmezí
271,087 Kč - 176,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192280

Cenové rozmezí
1 513,697 Kč - 1 135,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193201

Cenové rozmezí
3 434,535 Kč - 2 575,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193096

Cenové rozmezí
1 520,3337 Kč - 1 140,2503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20192907

Cenové rozmezí
62,2837 Kč - 40,5865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20192983

Cenové rozmezí
161,0696 Kč - 104,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194567

Cenové rozmezí
740,2565 Kč - 481,1667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194581

Cenové rozmezí
874,779 Kč - 568,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194444

Cenové rozmezí
1 564,4939 Kč - 1 173,4342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194543

Cenové rozmezí
760,4221 Kč - 494,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194475

Cenové rozmezí
2 770,091 Kč - 2 077,5682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194437

Cenové rozmezí
983,7754 Kč - 639,4285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194413

Cenové rozmezí
768,08 Kč - 499,2903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194321

Cenové rozmezí
6 724,5923 Kč - 5 043,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194246

Cenové rozmezí
2 214,6433 Kč - 1 660,9825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194307

Cenové rozmezí
2 857,9007 Kč - 2 143,4255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0