Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 592,2675 Kč - 592,2675 Kč | 4 Skladem |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 300,2847 Kč - 300,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 795,2724 Kč - 795,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 31,4834 Kč - 122,6158 Kč | 2500 Skladem |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 194,6601 Kč - 194,6601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178737 | 258,5892 Kč - 258,5892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 1 176,219 Kč - 1 176,219 Kč | 4 Skladem |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178720 | 194,6601 Kč - 194,6601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 4 727,1386 Kč - 4 727,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 339,2367 Kč - 339,2367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 183,5145 Kč - 183,5145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 981,5589 Kč - 981,5589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 444,8901 Kč - 444,8901 Kč | 43 Skladem |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 16,0432 Kč - 54,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,4406 Kč - 1,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,1096 Kč - 7,5429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 2,1398 Kč - 2,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 7,461 Kč - 9,211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 12,5386 Kč - 15,4797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 4,8188 Kč - 5,9491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku