Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 367,7051 Kč - 8 186,339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Levé
|
90.0
|
8.0
|
||
| 4 540,6731 Kč - 5 341,9538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
pravé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 342,131 Kč - 456,1746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Levé
|
26.0
|
3.0
|
||
| 225,1123 Kč - 300,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
pravé
|
22.0
|
2.0
|
||
| 1 190,7646 Kč - 1 488,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
10.0
|
||
| 854,3358 Kč - 1 138,9491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Levé
|
45.0
|
4.0
|
||
| 2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Levé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 12 276,80 Kč - 13 640,8613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
pravé
|
110.0
|
10.0
|
||
| 559,8056 Kč - 746,2422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
490.0
|
pravé
|
36.0
|
8.0
|
||
| 2 217,1575 Kč - 2 608,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
| 1 217,2921 Kč - 1 521,4912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 1 021,8962 Kč - 1 362,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
pravé
|
18.0
|
1.5