Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
2 075,0156 Kč - 2 299,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
850.0
2 013,753 Kč - 2 231,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1050.0
3 897,5782 Kč - 4 318,7587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1950.0
1 508,847 Kč - 1 671,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
600.0
1 095,5797 Kč - 1 214,0207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
500.0
2 574,5611 Kč - 2 852,7955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1200.0
2 398,1759 Kč - 2 657,2657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1100.0
2 927,0764 Kč - 3 243,3446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1400.0
1 321,996 Kč - 1 464,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
650.0
2 085,9918 Kč - 2 311,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1100.0
2 716,7414 Kč - 3 010,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1700.0
2 535,7615 Kč - 2 809,9117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
800.0
2 896,1898 Kč - 3 209,1397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1100.0
2 982,7232 Kč - 3 305,1178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1900.0
3 049,0911 Kč - 3 378,3776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1950.0
4 125,2709 Kč - 4 570,9564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1650.0
3 454,7006 Kč - 3 827,892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1350.0
3 752,0795 Kč - 4 157,4338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
700.0
4 527,3068 Kč - 5 016,6419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
850.0
7 613,4107 Kč - 8 435,8612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1550.0
  • z/ze 18
Hřídele 20.0 850.0 +0,-9 hliník

20335199

Cenové rozmezí
2 299,1347 Kč - 2 075,0156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1050.0 +0,-9 hliník

20334468

Cenové rozmezí
2 231,2352 Kč - 2 013,753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1950.0 +0,-9 hliník

20335021

Cenové rozmezí
4 318,7587 Kč - 3 897,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 600.0 +0,-9 hliník

20335144

Cenové rozmezí
1 671,7034 Kč - 1 508,847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 500.0 +0,-9 hliník

20334741

Cenové rozmezí
1 214,0207 Kč - 1 095,5797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1200.0 +0,-9 hliník

20334871

Cenové rozmezí
2 852,7955 Kč - 2 574,5611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1100.0 +0,-9 hliník

20334857

Cenové rozmezí
2 657,2657 Kč - 2 398,1759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1400.0 +0,-9 hliník

20334918

Cenové rozmezí
3 243,3446 Kč - 2 927,0764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 650.0 +0,-9 hliník

20334772

Cenové rozmezí
1 464,9421 Kč - 1 321,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1100.0 +0,-9 hliník

20334475

Cenové rozmezí
2 311,3872 Kč - 2 085,9918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1700.0 +0,-9 hliník

20334598

Cenové rozmezí
3 010,2914 Kč - 2 716,7414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 800.0 +0,-9 hliník

20335564

Cenové rozmezí
2 809,9117 Kč - 2 535,7615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1100.0 +0,-9 hliník

20335236

Cenové rozmezí
3 209,1397 Kč - 2 896,1898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1900.0 +0,-9 hliník

20334635

Cenové rozmezí
3 305,1178 Kč - 2 982,7232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1950.0 +0,-9 hliník

20334642

Cenové rozmezí
3 378,3776 Kč - 3 049,0911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1650.0 +0,-9 hliník

20335342

Cenové rozmezí
4 570,9564 Kč - 4 125,2709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1350.0 +0,-9 hliník

20335281

Cenové rozmezí
3 827,892 Kč - 3 454,7006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 700.0 +0,-9 hliník

20335922

Cenové rozmezí
4 157,4338 Kč - 3 752,0795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 850.0 +0,-9 hliník

20335953

Cenové rozmezí
5 016,6419 Kč - 4 527,3068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1550.0 +0,-9 hliník

20336080

Cenové rozmezí
8 435,8612 Kč - 7 613,4107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000