Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 398,1759 Kč - 2 657,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1100.0
|
||
| 2 927,0764 Kč - 3 243,3446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1400.0
|
||
| 3 897,5782 Kč - 4 318,7587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1950.0
|
||
| 1 508,847 Kč - 1 671,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
600.0
|
||
| 583,0158 Kč - 646,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
200.0
|
||
| 3 343,1516 Kč - 3 704,3458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1300.0
|
||
| 4 684,2922 Kč - 5 190,4745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1900.0
|
||
| 8 609,6939 Kč - 9 539,8645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1100.0
|
||
| 11 595,4802 Kč - 12 848,3006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1500.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
600.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
300.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1500.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1550.0
|
|||
| 8 236,2472 Kč - 9 126,0866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1050.0
|
||
| 2 239,9141 Kč - 2 481,9014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
700.0
|
||
| 1 033,8065 Kč - 1 145,6108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
300.0
|
||
| 4 581,9326 Kč - 5 076,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1400.0
|
||
| 6 358,293 Kč - 7 045,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
2000.0
|
||
| 4 631,7085 Kč - 5 132,0198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
600.0
|
||
| 855,6344 Kč - 948,0389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
150.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku