Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby – z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky bez příruby z nerezavějící oceli jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Díky nízkému tření poskytuje provedení bez příruby větší kontaktní plochu s lineárním vedením pro lepší stabilitu a preciznost pohybu. Nepřítomnost příruby také znamená větší flexibilitu, co se týče prostoru a umístění. Klece na kuličky ve vozících umožňují daleko větší rovnoběžnost a seřízení výšky, což umožňuje značné odchylky a vysunutí vozíků z kolejnic bez ztráty kuliček.

Jejich konstrukce je vysoce odolná vůči korozi, takže jsou ideálním řešením pro použití v prostředí, kde se vyskytuje vlhko, chemikálie nebo extrémní teploty. Odolávají teplotám od -20 C to +120C. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby umožňuje snadnou montáž a integraci do stávajících systémů.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +120 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1753

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Koupit
1 568,739 Kč - 1 960,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
1 685,713 Kč - 2 107,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
1 039,63 Kč - 1 299,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
1 301,583 Kč - 1 626,9783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
1 306,539 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
1 423,761 Kč - 1 779,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Vozíky bez příruby 16.0 45.0 M5x12 hliník

20263706

Cenové rozmezí
1 960,80 Kč - 1 568,739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vozíky bez příruby 25.0 65.0 M6x12 hliník

20263713

Cenové rozmezí
2 107,0174 Kč - 1 685,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vozíky bez příruby 16.0 45.0 M5x12 hliník

20263416

Cenové rozmezí
1 299,60 Kč - 1 039,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vozíky bez příruby 20.0 50.0 M6x12 hliník

20263690

Cenové rozmezí
1 626,9783 Kč - 1 301,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Vozíky bez příruby 25.0 65.0 M6x12 hliník

20263423

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 306,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vozíky bez příruby 20.0 50.0 M6x12 hliník

20263430

Cenové rozmezí
1 779,6391 Kč - 1 423,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0