20263690
20263690
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 626,9783 Kč |
| 10 - 19 | 1 464,4044 Kč |
| 20 - 49 | 1 382,8696 Kč |
| 50 + | 1 301,583 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 50.0 |
| d2 | M6x12 |
| h1 | 39.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 ±005 | 55.0 |
| h4 | 11.0 |
| l2 ±02 | 35.0 |
| w1 | 48.0 |
| w2 ±02 | 35.0 |
| w3 | 24.0 |
| α | 60° |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Hmotnost (g) | 200.0 |
| Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku