Menu Vyhledávání

Výsuvy – vodicí lišty

Skladem

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zavření Vysunutá délka Celková délka Materiál Nosnost Celková šířka Celková výška Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
ocel
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Skladem
500.0 mm
ocel nerezavějící
45.0 mm
12.7 mm
3 043,9819 Kč - 6 579,1867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
ocel
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
9 Skladem
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
ocel
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
ocel
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
ocel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
ocel
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
632,9863 Kč - 1 368,2309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
ocel
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
ocel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
642,7818 Kč - 1 389,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Skladem
300.0 mm
ocel nerezavějící
45.0 mm
12.7 mm
970,932 Kč - 1 078,8063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
Galvanised Steel
631,2704 Kč - 701,402 Kč 70 Skladem
300.0 mm
Galvanised Steel
1 472,511 Kč - 1 636,1261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
Galvanised Steel
1 851,3382 Kč - 2 057,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
ocel
1 340,8601 Kč - 1 489,8472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
Galvanised Steel
4 989,568 Kč - 5 543,9672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
ocel
  • z/ze 3
Výsuvy - vodicí lišty 1005.0 mm 26.3 mm ocel

10148259


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    1005.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    1005.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Délka vysunutí
    500.0 mm
  • Směr skluzu
    jednosměrné
Výsuvy - vodicí lišty 787.0 mm 35.0 mm ocel

10148266

Cenové rozmezí
6 579,1867 Kč - 3 043,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    457.0 mm
  • Vysunutá délka
    787.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    787.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 707.0 mm 26.3 mm ocel

10148235


Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    707.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    707.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    350.0 mm
  • Délka vysunutí
    255.0 mm
  • Směr skluzu
    jednosměrné
Výsuvy - vodicí lišty 965.0 mm 35.0 mm ocel

10148228


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    550.0 mm
  • Vysunutá délka
    965.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    965.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 695.0 mm 35.0 mm ocel

10283080


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    695.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    695.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 806.0 mm 26.3 mm ocel

10148242


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    806.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    806.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 681.0 mm 35.0 mm ocel

10148198

Cenové rozmezí
1 368,2309 Kč - 632,9863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    681.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    681.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 889.0 mm 35.0 mm ocel

10148273


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    508.0 mm
  • Vysunutá délka
    889.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    889.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 1072.0 mm 35.0 mm ocel

10283127


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    610.0 mm
  • Vysunutá délka
    1072.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    1072.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 781.0 mm 35.0 mm ocel

10148204

Cenové rozmezí
1 389,5355 Kč - 642,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    450.0 mm
  • Vysunutá délka
    781.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    781.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 876.0 mm 35.0 mm ocel

10148211


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    876.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    876.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Délka vysunutí
    300.0 mm
  • Směr skluzu
    jednosměrné
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Cenové rozmezí
1 078,8063 Kč - 970,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    500.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Cenové rozmezí
701,402 Kč - 631,2704 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    300.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Cenové rozmezí
1 636,1261 Kč - 1 472,511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 mm 45.0 mm ocel

10584590

Cenové rozmezí
2 057,0521 Kč - 1 851,3382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Cenové rozmezí
1 489,8472 Kč - 1 340,8601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    650.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm ocel

10584682

Cenové rozmezí
5 543,9672 Kč - 4 989,568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090