20212421
20212421
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,2217 Kč |
| 100 - 249 | 2,9739 Kč |
| 250 - 749 | 2,4783 Kč |
| 750 + | 2,478 Kč |
| d1 tol. h11 | 5.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 4.0 |
| h1 | 10.7 |
| h2 | 5.0 |
| l1 +0.10 | 0.74 |
| l2 | 2.5 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 3.3 |
| l5 | 0.4 |
| w | 9.0 |
| Max. axiální pevnost v tahu (kN) | 1.30 |
| Hmotnost (g) | 0.34 |
| Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku