Menu Vyhledávání

Zajišťovací prvky – SLM

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento bezpečnostní spojovací materiál (SLM) má za úkol uchytit a zajistit čep vložený do kloubu. Zajišťuje bezpečnost a neporušenost spoje před nechtěným uvolněním.

Použitý mechanizmus zaručuje spolehlivé zajištění i při značné míře vibrací nebo namáhání. Tyto zajišťovací prvky jsou chráněny před neoprávněnou manipulací či odstraněním, takže jsou ideální tam, kde je prioritou bezpečnost.

Jednoduchá montáž i demontáž rukou, jsou kompatibilní s čepy s otvorem pro závlačku. „Hluk“ při montáži je eliminován díky konkávnímu tvaru zadní části, kdy čep zůstane pod tlakem, a pojistný jazýček zabraňuje nechtěnému vysunutí. Používají se především v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu

  • Zajišťují bezpečnost spoje před nechtěným uvolněním.
  • „Hluk“ při montáži je eliminován díky konkávnímu tvaru zadní části, kdy čep zůstane pod tlakem.
  • Používá se v automobilovém, zdravotnickém a elektronickém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3440

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Koupit
6,6363 Kč - 8,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
4,3394 Kč - 5,871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
9,4451 Kč - 12,5078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
2,5523 Kč - 3,3184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
7,1472 Kč - 9,4447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
6,8917 Kč - 9,1894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
2,5523 Kč - 3,3184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
6,1264 Kč - 8,1683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
Bezpečnostní upevňovací prvky 12.0 26.0 22.0 ocel

20212476

Cenové rozmezí
8,6789 Kč - 6,6363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Bezpečnostní upevňovací prvky 4.0 8.5 7.0 ocel

20212414

Cenové rozmezí
5,871 Kč - 4,3394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Bezpečnostní upevňovací prvky 16.0 34.0 28.0 ocel

20212506

Cenové rozmezí
12,5078 Kč - 9,4451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Bezpečnostní upevňovací prvky 5.0 10.7 9.0 ocel

20212421

Cenové rozmezí
3,3184 Kč - 2,5523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostní upevňovací prvky 14.0 30.0 25.0 ocel

20212490

Cenové rozmezí
9,4447 Kč - 7,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Bezpečnostní upevňovací prvky 8.0 17.5 14.0 ocel

20212452

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 6,8917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Bezpečnostní upevňovací prvky 6.0 14.1 11.0 ocel

20212438

Cenové rozmezí
3,3184 Kč - 2,5523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostní upevňovací prvky 10.0 22.1 18.0 ocel

20212469

Cenové rozmezí
8,1683 Kč - 6,1264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05