20212506
20212506
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 12,1435 Kč |
| 100 - 249 | 10,9044 Kč |
| 250 - 749 | 9,6652 Kč |
| 750 + | 9,17 Kč |
| d1 tol. h11 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 12.0 |
| h1 | 34.0 |
| h2 | 16.0 |
| l1 +0.10 | 1.35 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 1.5 |
| l4 | 6.0 |
| l5 | 0.6 |
| w | 28.0 |
| Max. axiální pevnost v tahu (kN) | 13.50 |
| Hmotnost (g) | 5.63 |
| Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku