Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2×14,2 mm, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2×14,2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,8732 Kč - 286,8225 Kč | 66 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 204,8732 Kč - 286,8225 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 204,8732 Kč - 286,8225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 66,243 Kč - 103,0446 Kč | 78 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 112,6065 Kč - 175,1655 Kč | 240 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 20049195 | 204,8732 Kč - 286,8225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euro klíč
|
|
| 45,9469 Kč - 64,3257 Kč | 215 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 29,3501 Kč - 45,6555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 29,3501 Kč - 45,6555 Kč | 5 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku