Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Typ rukojeti | Délka montážního otvoru | Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 37 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| 73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro klíč
|
|
||
| 66,5915 Kč - 73,9907 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 36,691 Kč - 40,7676 Kč | 51 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 84,1305 Kč - 84,1305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 39,1468 Kč - 43,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 82,4602 Kč - 82,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 31,1536 Kč - 34,6149 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku