20078805
76120322393E
Množství | Jednotková cena |
---|
Povrchová úprava | matné |
---|---|
Typ rukojeti | Rukojeť na klíč |
Délka montážního otvoru | 20.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.795 in |
Šířka montážního otvoru | 22.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.874 in |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.8 - 2.3 mm |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 0.071 - 0.091 in |
Typ klíče | S odlišnými klíči |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku