Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním, montážní maticí a dvěma klíči (standardní Euroklíč 5333).
Jsou vyrobeny tak, aby se snadno a rychle instalovaly, poskytují extra zabezpečení a zabraňuje neoprávněnému vstupu a zároveň umožňují snadný přístup, když jsou odemčeny. Tyto produkty zahrnují různé materiály, povrchové úpravy a řady rukojetí používané v různých aplikacích, jako jsou rozvodné skříně, nábytkové skříně a kryty zařízení.
Produktová řada: SR5541
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Výška úchopu | Barva | Délka montážního otvoru | Typ klíče | Materiál (podrobně) | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,1649 Kč - 291,89 Kč | 48 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
132,5236 Kč - 254,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
165,3483 Kč - 254,0739 Kč | 103 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
151,1649 Kč - 291,89 Kč | 395 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
129,712 Kč - 291,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
151,1649 Kč - 291,89 Kč | 1 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
151,1649 Kč - 291,89 Kč | 34 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
165,3483 Kč - 254,0739 Kč | 91 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
148,1637 Kč - 291,89 Kč | 19 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
167,861 Kč - 235,0056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chrom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
165,2781 Kč - 254,0739 Kč | 3 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
155,806 Kč - 300,8497 Kč | 37 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
155,806 Kč - 300,8497 Kč | 38 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
155,806 Kč - 300,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
165,3483 Kč - 254,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
20120887 | 135,2079 Kč - 254,0739 Kč | 1 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
114,6734 Kč - 127,4151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
155,806 Kč - 300,8497 Kč | 45 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
155,5836 Kč - 300,8497 Kč | 41 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč (5333)
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
138,6094 Kč - 267,6022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Chrom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku