Menu Vyhledávání

s křídlovým úchopem Provedení se stejným klíči 16.0 mm ocel Chrom

Tato čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem je určena k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Součástí balení je pryžové těsnění pro dobré utěsnění a dva klíče (standardní euroklíč 5333). Černé provedení, vyrobeno z oceli.
Nové objednací číslo:

20064037

Staré objednací číslo:

165120310

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 74 235,0056 Kč
75 + 167,861 Kč
Standardní balení: 75

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

235,01 Kč

1 x 235,0056 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ rukojeti Křídlový úchop, rukojeť na klíč
Typ klíče Provedení se stejným klíči
Rozpětí zachycení 16.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky ocel
Barva Chrom
Povrchová úprava pochromováno
Celní nomenklatura 8301409000
Délka montážního otvoru 14.2 mm
Výška úchopu 13.4 mm
Šířka montážního otvoru 16.2 mm
Materiál (podrobně) ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás