Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,8954 Kč - 196,476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20050573 | 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
|
| 22,6731 Kč - 25,1925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 48,2379 Kč - 85,869 Kč | 10 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 45 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 26,7547 Kč - 41,6184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 970,3875 Kč - 970,3875 Kč | 47 Skladem |
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
matné
|
Železniční klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 43,3449 Kč - 48,161 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 64,9172 Kč - 125,353 Kč | 25 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|
||
| 20072827 | 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 175 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 60 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | 250 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 64,9198 Kč - 125,353 Kč | 49 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm