Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.
Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.
Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.
Produktová řada: SR5090
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čela | Provedení spouště | Celková délka | Uzamykatelná vložka | Šířka čela | Velikost montážního otvoru | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,1546 Kč - 239,796 Kč | 138 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 337,1324 Kč - 524,4281 Kč | 3 Skladem |
3.504 "
89.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 187,3588 Kč - 262,3023 Kč | 142 Skladem |
3.346 "
85.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 20121341 | 187,3588 Kč - 262,3023 Kč | 28 Skladem |
3.346 "
85.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|
| 190,4685 Kč - 266,6559 Kč | 69 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
Raised
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
| 187,8986 Kč - 292,2868 Kč | 84 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
Raised
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 192,1167 Kč - 298,8481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.661 "
93.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
| 148,3359 Kč - 230,7448 Kč | 149 Skladem |
3.661 "
93.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 174,8785 Kč - 244,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 "
85.0 mm
|
Flush
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
| 20074326 | 633,8429 Kč - 1 087,0143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|
| 299,171 Kč - 465,3771 Kč | 9 Skladem |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
bez uzamykatelné vložky
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| 284,2305 Kč - 442,1363 Kč | 9 Skladem |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
bez uzamykatelné vložky
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku