Menu Vyhledávání

Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 8.5 mm stříbrná

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Nové objednací číslo:

20120344

Staré objednací číslo:

063113261E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 83,4237 Kč
5 + 75,0813 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

83,42 Kč

1 x 83,4237 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 8.0 mm
Rozpětí zachycení 8.5 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Typ klíče S odlišnými klíči
Typ zámku Keyed to Differ
Barva stříbrná
Povrchová úprava pochromováno
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení univerzální
Zahrnuje 2x Keys
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás