Menu Vyhledávání

Zámky s jazýčkem

Skladem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Výška pouzdra Typ klíče Koupit
238,447 Kč - 238,447 Kč 210 Skladem
251,3833 Kč - 532,8074 Kč 20 Skladem
238,447 Kč - 238,447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215,6606 Kč - 247,1814 Kč 90 Skladem
251,3832 Kč - 251,3832 Kč 50 Skladem
123,5249 Kč - 243,3522 Kč 12 Skladem
26.5 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
441,2275 Kč - 617,7185 Kč 3 Skladem
20.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
70,7684 Kč - 78,6317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S rozdílnými klíči
61,61 Kč - 68,4557 Kč 35 Skladem
24.5 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
109,2631 Kč - 204,9026 Kč 1 Skladem
8.5 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
109,2698 Kč - 204,9026 Kč 97 Skladem
20.5 mm
20.0 mm
Provedení se stejným klíči
70,6791 Kč - 78,5324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Euro klíč
125,6359 Kč - 271,4903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
123,5249 Kč - 243,3522 Kč 38 Skladem
24.5 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
75,0813 Kč - 83,4237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
141,498 Kč - 254,6962 Kč 1012 Skladem
14.5 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
136,3612 Kč - 306,9176 Kč 52 Skladem
14.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
75,877 Kč - 106,2277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
96,3835 Kč - 184,4091 Kč 38 Skladem
Euro klíč
96,3835 Kč - 184,4091 Kč 9 Skladem
Euro klíč
  • z/ze 4
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273210

Cenové rozmezí
238,447 Kč - 238,447 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
zámky skříňové Rozdílné klíče zinek tlakově litý

10273265

Cenové rozmezí
532,8074 Kč - 251,3833 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
zámky skříňové Rozdílné klíče zinek tlakově litý

10273227

Cenové rozmezí
238,447 Kč - 238,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273234

Cenové rozmezí
247,1814 Kč - 215,6606 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273258

Cenové rozmezí
251,3832 Kč - 251,3832 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 26.5 mm stříbrná

20120337

Cenové rozmezí
243,3522 Kč - 123,5249 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 20.5 mm stříbrná

20120412

Cenové rozmezí
617,7185 Kč - 441,2275 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S rozdílnými klíči 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20120405

Cenové rozmezí
78,6317 Kč - 70,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    S rozdílnými klíči
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 24.5 mm černá

20120399

Cenové rozmezí
68,4557 Kč - 61,61 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 8.5 mm černá

20120382

Cenové rozmezí
204,9026 Kč - 109,2631 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 20.5 mm stříbrná

20120306

Cenové rozmezí
204,9026 Kč - 109,2698 Kč

Skladové zásoby
97 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky Euro klíč 45.0 mm 20.5 mm zinek tlakově litý

20120368

Cenové rozmezí
78,5324 Kč - 70,6791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 26.5 mm černá

20120351

Cenové rozmezí
271,4903 Kč - 125,6359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 24.5 mm stříbrná

20120320

Cenové rozmezí
243,3522 Kč - 123,5249 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 8.5 mm stříbrná

20120344

Cenové rozmezí
83,4237 Kč - 75,0813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 14.5 mm černá

20120375

Cenové rozmezí
254,6962 Kč - 141,498 Kč

Skladové zásoby
1012 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 14.5 mm stříbrná

20120283

Cenové rozmezí
306,9176 Kč - 136,3612 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky zinek tlakově litý

20048969

Cenové rozmezí
106,2277 Kč - 75,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky Euro klíč 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20051358

Cenové rozmezí
184,4091 Kč - 96,3835 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky Euro klíč 45.0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20051327

Cenové rozmezí
184,4091 Kč - 96,3835 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    3926909790