Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20120399
063123233E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 68,4557 Kč |
| 5 + | 61,61 Kč |
| Délka jazýčku | 1.772 in |
|---|---|
| Délka jazýčku | 45.0 mm |
| Délka úchytu | 24.0 mm |
| Délka úchytu | 0.945 in |
| Rozpětí zachycení | 24.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.965 in |
| Výška pouzdra | 20.0 mm |
| Výška pouzdra | 0.787 in |
| Typ klíče | S odlišnými klíči |
| Typ zámku | Keyed to Differ |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | práškově lakováno |
| Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Provedení | univerzální |
| Zahrnuje | 2x Keys |
| Celní nomenklatura | 7907000090 |