Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Produktová řada: SR5518
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Materiál | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 52 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 175,1554 Kč - 272,4641 Kč | 4 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 167,0797 Kč - 233,9115 Kč | 50 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 20121860 | 112,0522 Kč - 174,3035 Kč | 1 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
|
| 187,9134 Kč - 263,0787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 171,7152 Kč - 240,4012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 161,4091 Kč - 225,9727 Kč | 1 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 103,6249 Kč - 115,1388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 99,4724 Kč - 110,5247 Kč | 60 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 167,0797 Kč - 233,9115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 3 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 112,5248 Kč - 175,0385 Kč | 3 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 104,8381 Kč - 116,4868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 7 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 166,8413 Kč - 233,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 2 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 161,4091 Kč - 225,9727 Kč | 375 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku