Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.
Ideální pro kovové a rozvaděčové skříně standardních velikostí. Možnost vícebodového zamykání.
Zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.
Produktová řada: SR5537
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka rukojeti | Barva | Povrchová úprava | Výška hlavy | Délka montážního otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,9391 Kč - 379,9391 Kč | 13 Skladem |
|
|
přírodní
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 061,8475 Kč - 1 644,5149 Kč | 22 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 327,1575 Kč - 327,1575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 365,102 Kč - 405,6689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 370,2135 Kč - 411,3482 Kč | 25 Skladem |
|
|
přírodní
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 280,7264 Kč - 393,017 Kč | 14 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 174,4093 Kč - 271,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 167,8733 Kč - 235,0226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 379,9391 Kč - 379,9391 Kč | 15 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 281,4846 Kč - 394,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20061739 | 379,9391 Kč - 379,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
přírodní
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 135,0172 Kč - 189,0242 Kč | 7 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 135,0172 Kč - 189,0242 Kč | 45 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20053949 | 135,0172 Kč - 189,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 174,4093 Kč - 271,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 151,283 Kč - 235,3289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 272,5987 Kč - 381,6381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 165,3835 Kč - 231,5368 Kč | 16 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 167,8733 Kč - 235,0226 Kč | 50 Skladem |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 296,2058 Kč - 329,1175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku